Akülü tornavida için endüstriyel bit uzun şaftlı

Model numarası: AS 4053002

Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.

Model numarası:
AS 4053002
Dizayn
düz başlı vidalar için
Ürün açıklaması
Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.
Fayda
En yüksek sertlik ve tork değerleri
Teknik özellikler
Alet adaptasyonu E 6,3 (¼")
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Bıçak uçları Ø
6,3 mm
Uç (Genişlik x Kalınlık)
3,5 x 0,6 mm
Uç tipi
SL
Uzunluk
73 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,027 kg
Brüt ağırlık
0,031 kg
Gümrük tarifesi numarası
82079030
EAN
4028177807389
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Ürün açıklaması
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft