- Model numarası:
- AS 4053022
- Dizayn
- Phillips yıldız başlı vidalar için
- Ürün açıklaması
- Endüstriyel kullanım için hassas imal edilmiş uzun şaftlı vidalama takımı.
- Fayda
- En yüksek sertlik ve tork değerleri
- Teknik özellikler
- Alet adaptasyonu E 6,3 (¼")
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Bıçak uçları Ø
- 6,3 mm
- Uç tipi
- PH 2
- Uzunluk
- 73 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,03 kg
- Brüt ağırlık
- 0,049 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82079030
- EAN
- 4028177807433
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Ürün açıklaması
-
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft