Tornavida seti yalıtımlı

Model numarası: AS 4052211

Çok parçalı tornavida seti. İnce, uzun saplı, izolasyonlu ve yüksek performanslı uçlarıyla.

Model numarası:
AS 4052211
Dizayn
Tam izolasyonlu 1000 V
Ürün açıklaması
Çok parçalı tornavida seti. İnce, uzun saplı, izolasyonlu ve yüksek performanslı uçlarıyla.
Fayda
Ergonomik şekillendirilmiş sap sayesinde düşük güç gereksinimi
Yuvarlanma korumalı kavrama kafası ve açık cıvata etiketlemesi
Hassasiyetin korunması ve uyum için karartılmış siyah uç
Benzer aletlere göre kulp %30'a ve izolasyon %50'ye varan oranda daha ince
Malzeme
Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Teslimat kapsamı
5 tornavidalı set
Uç tipi
SL 3 x 0,5 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PZ 1
PZ 2
Normlar
IEC 60 900
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,37 kg
Brüt ağırlık
0,385 kg
Gümrük tarifesi numarası
82054000
EAN
4028177807358
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Ürün açıklaması
Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
Onaylar
VDE