Değiştirilebilir uçlu tornavida seti izolasyonsuz

Model numarası: AS 4053450

Konforlu katlamalı ve kilitlemeli sapıyla 13 parçalı takım seti.

Model numarası:
AS 4053450
Ürün açıklaması
Konforlu katlamalı ve kilitlemeli sapıyla 13 parçalı takım seti.
Teknik özellikler
PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
PH 2 - PH 3
PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
PZ 2 - SL 6 x 1 mm
PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
TX 6 - TX 7
TX 8 - TX 9
TX 10 - TX 15
TX 20 - TX 25
TX 30 - TX 40
Alyan 3 mm - alyan 4 mm
Alyan 5 mm - alyan 6 mm
Malzeme
Uç: Krom-Molibden-Vanadyum-Alaşımı
Kulp iç kısım: Sert plastik
Kulp gövdesi: Elastik yüksek esneklikte plastik
Renk
Kol: RAL 7016 ve RAL 35745
Teslimat kapsamı
Kombine uç alımı: Tornavida ve T sap
İkişer çıkışlı 12 uç
Muhafaza kutusu
Uç uzunluğu
160 mm
Kol Ø
39 mm
Kol uzunluğu
105 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,03 kg
Brüt ağırlık
1,069 kg
Gümrük tarifesi numarası
82054000
EAN
4028177809536
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Ürün açıklaması
Interchangeable screwdriver set uninsulated