Ayırıcı çıta bıçağı

Model numarası: AS 4054870

Ri4Power iç donatım bileşenlerindeki çelik sac mikro barları veya çelik sac barları kesmek için (örn. bölme ayırıcıları) veya 1,2 mm kalınlığa kadar ince çelik sac, alüminyum veya bakır sacları kesmek için.

Model numarası:
AS 4054870
Dizayn
düz
Ürün açıklaması
Ri4Power iç donatım bileşenlerindeki çelik sac mikro barları veya çelik sac barları kesmek için (örn. bölme ayırıcıları) veya 1,2 mm kalınlığa kadar ince çelik sac, alüminyum veya bakır sacları kesmek için.
Fayda
Malzemelerin deformasyon olmadan kesilmesi
Temiz kesim kenarları, kesilen profilde yeniden işleme gerekmez
Kullanımı kolay
Yorgunluk vermeyen ve kayma emniyetli çalışma için ergonomik olarak biçimlendirilmiş saplar
Malzeme
Takım gövdesi: Özel takım çeliği, haddeli, yağla sertleştirilmiş
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Teslimat kapsamı
Talaş itici dahil ayırıcı çıta bıçağı
Model no. için uygun
9683.006
9683.008
9683.016
9683.018
9683.036
9683.038
9680.005
9680.025
9680.207
9680.227
9683.406
9683.408
9683.426
9683.428
9683.444
9683.446
9683.448
9683.464
9683.466
9683.468
9683.484
9683.486
9683.488
Ölçüler
Uzunluk: 280 mm
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Bakır
Plastik
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
1,2 mm
Maks. işlenebilir malzeme kalınlığı, alüminyum
1,2 mm
Maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı, plastik
2 mm
Kesme genişliği
2,7 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,54 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177955929
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Ürün açıklaması
Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures