- Model numarası:
- AS 4054080
- Dizayn
- açılı
- Ürün açıklaması
- İzolasyonsuz soket kovanların işlenmesi için.
- Fayda
- Boşaltma mandalı
- İlgili kesitlerin hassas olarak işlenmesi için işaretli kalıp istasyonları
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Presleme
- B krimp
- Ölçüler
- Genişlik: 18 mm
Yükseklik: 59 mm
Uzunluk: 198 mm
- AWG
- 26 ‐ 16
- Kesit için
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,433 kg
- Brüt ağırlık
- 0,443 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Ürün açıklaması
-
Crimping pliers for crimp tab terminals