Kablo sıyırıcı

Model numarası: AS 4054305

Kablo kılıflarının sıyrılması için. Kendinden ayarlı, ergonomik saplı, sıyırma bıçağı değiştirilebilir.

Model numarası:
AS 4054305
Ürün açıklaması
Kablo kılıflarının sıyrılması için. Kendinden ayarlı, ergonomik saplı, sıyırma bıçağı değiştirilebilir.
Fayda
Sıyırma uzunluğu için esnek ayarlanabilen durdurucu
Pratik entegre kablo kesici
Farklı izolasyonlar ve kablo kesitleri için otomatik ayar mekanizması
Her çeşit pense ile uyumlu kalıplar, birkaç hareketle değiştirilebilir
Kaymayı önleyen yumuşak bölgeli iki bileşenli sap
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Ölçüler
Genişlik: 20 mm
Yükseklik: 90 mm
Uzunluk: 191 mm
AWG
12 ‐ 5
Kesit için
4 ‐ 16 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,17 kg
Brüt ağırlık
0,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807716
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Ürün açıklaması
Stripping tool 4 - 16 mm²