- Model numarası:
- AS 4054315
- Dizayn
- açılı
- Ürün açıklaması
- Kablo kılıflarının sıyrılması için. Kendinden ayarlı, ergonomik saplı, sıyırma bıçağı değiştirilebilir.
- Fayda
- Sıyırma uzunluğu için esnek ayarlanabilen durdurucu
- Pratik entegre kablo kesici
- Farklı izolasyonlar ve kablo kesitleri için otomatik ayar mekanizması
- Her çeşit pense ile uyumlu kalıplar, birkaç hareketle değiştirilebilir
- Kaymayı önleyen yumuşak bölgeli iki bileşenli sap
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Ölçüler
- Uzunluk: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Kesit için
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,218 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Ürün açıklaması
-
AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²