Yedek bıçak Sıyırma penseleri için

Model numarası: AS 4054500

Farklı kesitli kablolar için değiştirilebilir bıçak kasetleri. Spesifik izolasyonlar için de uygundur.

Model numarası:
AS 4054500
Ürün açıklaması
Farklı kesitli kablolar için değiştirilebilir bıçak kasetleri. Spesifik izolasyonlar için de uygundur.
Renk
siyah
Model no. için uygun
4054.300
Kesit için
0,02 ‐ 10 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,01 kg
Brüt ağırlık
0,015 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807761
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Ürün açıklaması
Replacement blade for stripping tool 0,02 - 10mm²