Yedek bıçak Sıyırma penseleri için

Model numarası: AS 4054505

Farklı kesitli kablolar için değiştirilebilir bıçak kasetleri. Spesifik izolasyonlar için de uygundur.

Model numarası:
AS 4054505
Ürün açıklaması
Farklı kesitli kablolar için değiştirilebilir bıçak kasetleri. Spesifik izolasyonlar için de uygundur.
Renk
kırmızı
Model no. için uygun
4054.305
Kesit için
4 ‐ 16 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,01 kg
Brüt ağırlık
0,014 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807778
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Ürün açıklaması
Replacement blade for stripping tool 4 - 16mm²