- Model numarası:
- AS 4054650
- Dizayn
- düz
- Ürün açıklaması
- Alüminyum ve bakır kablolar için.
- Fayda
- Yorgunluk vermeyen ve kayma emniyetli çalışma için ergonomik olarak biçimlendirilmiş saplar
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Normlar
- Tam izolasyonlu 1000 V
- VDE
- Ölçüler
- Genişlik: 53 mm
Uzunluk: 160 mm
- Kesit için
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Kablo Ø için
- 12 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,195 kg
- Brüt ağırlık
- 0,203 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Ürün açıklaması
-
Cable cutter up to 35mm²