- Model numarası:
- AS 4054750
- Ürün açıklaması
- Sivri kafalı, 21° açılı bıçak uçlu ve küçük yivli
- Fayda
- Açma yayı sayesinde kolay açma
- Ergonomik şekillendirilmiş saplar
- Kalıcı sağlamlık ve optimal kuvvet aktarımı için geçirilmiş mafsal
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Polisajlı, yağlı
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Ölçüler
- Uzunluk: 115 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,08 kg
- Brüt ağırlık
- 0,088 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Ürün açıklaması
-
Electronic side cutter