Yan keski

Model numarası: AS 4054600

Bakır ve alüminyum iletkenler için.

Model numarası:
AS 4054600
Dizayn
düz
Ürün açıklaması
Alüminyum ve bakır kablolar için.
Fayda
Uzun süre sağlam kesim gücü ve böylece temiz kesim sağlar
Yorgunluk vermeyen ve kayma emniyetli çalışma için ergonomik olarak biçimlendirilmiş saplar
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey
Mat, krom kaplama
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Normlar
Tam izolasyonlu 1000 V
VDE
Ölçüler
Uzunluk: 160 mm
Kablo Ø için
0,2 ‐ 11 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,243 kg
Brüt ağırlık
0,253 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807815
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21043711
Ürün açıklaması
Diagonal cutter 0.2-11mm
Onaylar
VDE