Elektrikçi makası

Model numarası: AS 4054700

Bakır, alüminyum, Kevlar lifleri ve plastik kesmek için.

Model numarası:
AS 4054700
Ürün açıklaması
Bakır, alüminyum, Kevlar lifleri ve plastik kesmek için.
Fayda
Kesim alanında mikro dişler sayesinde yüksek kesme performansı
Ergonomik şekillendirilmiş saplar
Kaymayı önleyen yumuşak bölgeli iki bileşenli sap
Ayarlanabilir vidalama mafsalı
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey
Zımparalanmış
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Ölçüler
Uzunluk: 160 mm
Kablo Ø için
0,1 ‐ 3,7 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,107 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
Ürün açıklaması
Electrician's scissors