- Model numarası:
- AS 4054800
- Ürün açıklaması
- Dişli tutma yüzeyli ve entegre yüzük anahtarlı M8 ila M10.
- Fayda
- Yorgunluk vermeyen ve kayma emniyetli çalışma için ergonomik olarak biçimlendirilmiş saplar
- İyi kesme ve tutma performansı için uygun aktarma oranları
- Düşük güç gereksinimi
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Normlar
- Tam izolasyonlu 1000 V
- VDE
- Ölçüler
- Uzunluk: 180 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,289 kg
- Brüt ağırlık
- 0,299 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Ürün açıklaması
-
Combination plier w. insulated handle