- Model numarası:
- AS 4054850
- Ürün açıklaması
- Dişli tutma yüzeyli.
- Fayda
- Yorgunluk vermeyen ve kayma emniyetli çalışma için ergonomik olarak biçimlendirilmiş saplar
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Normlar
- Tam izolasyonlu 1000 V
- VDE
- Ölçüler
- Uzunluk: 200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,21 kg
- Brüt ağırlık
- 0,215 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Ürün açıklaması
-
Needle-nose plier w. insulated handle