İngiliz anahtarı

Model numarası: AS 4054900

10 - 36 mm anahtar boyu için.

Model numarası:
AS 4054900
Ürün açıklaması
10 - 36 mm anahtar boyu için.
Fayda
Yorgunluk vermeyen ve kayma emniyetli çalışma için ergonomik olarak biçimlendirilmiş saplar
Düz yanaklar, cıvata/somunlarda anahtar ve boru penselerine özgü hasarları önler
Baskı butonu olmaksızın alete hızla uyum sağlaması için QuickSnap anahtar kapatma
Sağlam, geçirilmiş mafsal
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey
Mat, krom kaplama
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Ölçüler
Uzunluk: 260 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,419 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
Ürün açıklaması
Slip-joint wrench w. fast adjustment