Sıkma pensesi damar ucu yüksükleri için

Model numarası: AS 4054000

DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçları işlenmesi için.

Model numarası:
AS 4054000
Dizayn
açılı
Ürün açıklaması
DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçları işlenmesi için.
Fayda
Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı
Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma
İlgili kesitlerin hassas olarak işlenmesi için işaretli kalıp istasyonları
Boşaltma mandalı
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey
Mat, krom kaplama
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Presleme
Trapez sıkma
Kablo giriş yönü
yandan
Ölçüler
Yükseklik: 59 mm
Uzunluk: 198 mm
AWG
24 ‐ 10
Kesit için
0,25 ‐ 6 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,439 kg
Brüt ağırlık
0,449 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807587
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Ürün açıklaması
Crimping pliers for wire end ferrules