- Model numarası:
- AS 4054004
- Dizayn
- düz
- Ürün açıklaması
- DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçları işlenmesi için.
- Fayda
- Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı
- Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma
- İlgili kesitlerin hassas olarak işlenmesi için işaretli kalıp istasyonları
- Boşaltma mandalı
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Presleme
- WM krimp
- Kablo giriş yönü
- yandan
- Ölçüler
- Yükseklik: 68 mm
Uzunluk: 256 mm
- AWG
- 8 ‐ 4
- Kesit için
- 10 ‐ 25 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,66 kg
- Brüt ağırlık
- 0,69 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Ürün açıklaması
-
Crimping pliers for wire end ferrules