Sıkma pensesi kablo pabuçları için

Model numarası: AS 4054020

İzolasyonsuz kablo pabuçlarının işlenmesi için

Model numarası:
AS 4054020
Dizayn
açılı
Ürün açıklaması
İzolasyonsuz kablo pabuçlarının işlenmesi için.
Fayda
Boşaltma mandalı
Optimize kol aktarmaları sayesinde büyük kesitlerde bile düşük kullanım kuvvetleri gerekir
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey
Mat, krom kaplama
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Presleme
Dişli sıkma
Ölçüler
Yükseklik: 59 mm
Uzunluk: 198 mm
AWG
20 ‐ 14
Kesit için
0,5 ‐ 2,5 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,429 kg
Brüt ağırlık
0,439 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807624
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Ürün açıklaması
Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent