Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Ara 2023
- Model numarası:
- AS 4054021
- Dizayn
- açılı
- Ürün açıklaması
- İzolasyonsuz kablo pabuçlarının işlenmesi için.
- Fayda
- Boşaltma mandalı
- Optimize kol aktarmaları sayesinde büyük kesitlerde bile düşük kullanım kuvvetleri gerekir
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Presleme
- Dişli sıkma
- Ölçüler
- Yükseklik: 59 mm
Uzunluk: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Kesit için
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,425 kg
- Brüt ağırlık
- 0,435 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Ürün açıklaması
- Crimping plier 0.5 - 6 mm², indent-C.