Sıkma pensesi kablo pabuçları için

Model numarası: AS 4054023

İzolasyonsuz kablo pabuçlarının işlenmesi için

Model numarası:
AS 4054023
Dizayn
düz
Ürün açıklaması
İzolasyonsuz kablo pabuçlarının işlenmesi için.
Fayda
Boşaltma mandalı
Optimize kol aktarmaları sayesinde büyük kesitlerde bile düşük kullanım kuvvetleri gerekir
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey
Mat, krom kaplama
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Presleme
Çift indent krimp
Ölçüler
Yükseklik: 68 mm
Uzunluk: 256 mm
AWG
12 ‐ 8
Kesit için
4 ‐ 10 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,63 kg
Brüt ağırlık
0,668 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807648
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Ürün açıklaması
Crimping plier 4 - 10 mm², d-indent