Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Ara 2023
- Model numarası:
- AS 4054024
- Dizayn
- düz
- Ürün açıklaması
- İzolasyonsuz kablo pabuçlarının işlenmesi için.
- Fayda
- Boşaltma mandalı
- Optimize kol aktarmaları sayesinde büyük kesitlerde bile düşük kullanım kuvvetleri gerekir
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Presleme
- Dişli sıkma
- Ölçüler
- Yükseklik: 68 mm
Uzunluk: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- Kesit için
- 10 ‐ 25 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,52 kg
- Brüt ağırlık
- 0,67 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Ürün açıklaması
- Crimping plier 10 - 25 mm², indent-C.