Sıkma pensesi kablo pabuçları için

Model numarası: AS 4054140

İzolasyonlu kablo pabucu ve birleştirme elemanlarının işlenmesi için

Model numarası:
AS 4054140
Dizayn
açılı
Ürün açıklaması
İzolasyonlu kablo pabucu ve birleştirme elemanlarının işlenmesi için.
Fayda
Istampalar üzerinde renk kodlamasıyla benzersiz kesit tanımlaması
Boşaltma mandalı
Gerekli baskı kuvvetine ulaşıldığında kilit açılır ve böylece düşük baskılar imkansızdır
Malzeme
Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey
Mat, krom kaplama
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Presleme
Oval krimp
Ölçüler
Yükseklik: 59 mm
Uzunluk: 198 mm
AWG
22 ‐ 14
Kesit için
0,75 ‐ 2,5 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,42 kg
Brüt ağırlık
0,44 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807686
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Ürün açıklaması
Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.