- Model numarası:
- AS 4054141
- Dizayn
- düz
- Ürün açıklaması
- İzolasyonlu kablo pabucu ve birleştirme elemanlarının işlenmesi için.
- Fayda
- Istampalar üzerinde renk kodlamasıyla benzersiz kesit tanımlaması
- Boşaltma mandalı
- Gerekli baskı kuvvetine ulaşıldığında kilit açılır ve böylece düşük baskılar imkansızdır
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
- Presleme
- Oval krimp
- Ölçüler
- Yükseklik: 68 mm
Uzunluk: 256 mm
- AWG
- 22 ‐ 10
- Kesit için
- 0,75 ‐ 6 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,64 kg
- Brüt ağırlık
- 0,68 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Ürün açıklaması
-
Crimping plier 0.5 - 6 mm², Oval-Cr.