Yedek bıçak Sıyırma aletleri için

Model numarası: AS 4054520

Tel ve kabloları sıyırmak için pratik ve kolay değiştirilebilir değiştirme bıçakları.

Model numarası:
AS 4054520
Ürün açıklaması
Tel ve kabloları sıyırmak için pratik ve kolay değiştirilebilir bıçaklar.
Model no. için uygun
4054.400
Kablo Ø için
2,5 ‐ 11 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,003 kg
Brüt ağırlık
0,008 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807792
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Ürün açıklaması
Replacement blade for stripping tool 2,5 - 11mm²