Sıyırma aleti Ø 2,5 - 11 mm kablolar için

Model numarası: AS 4054400

Tesisat kablolarının kılıflarının çıkarılması ve tellerin sıyırılması için.

Model numarası:
AS 4054400
Ürün açıklaması
Tesisat kablolarının kılıflarının çıkarılması ve tellerin sıyırılması için.
Renk
Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Ölçüler
Genişlik: 39,8 mm
Yükseklik: 18,5 mm
Uzunluk: 90,5 mm
Kablo Ø için
2,5 ‐ 11 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,033 kg
Brüt ağırlık
0,043 kg
Gümrük tarifesi numarası
82032000
EAN
4028177807730
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Ürün açıklaması
Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm