- Model numarası:
- AS 4054002
- Dizayn
- düz
- Ürün açıklaması
- DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için.
- Fayda
- Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı
- Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma
- Boşaltma mandalı
- Kendinden ayarlı
- Malzeme
- Kaliteli özel takım çeliği
- Yüzey
- Mat, krom kaplama
- Renk
- Kol: RAL 7016 ve RAL 35745
- Presleme
- Kare sıkma
- Kablo giriş yönü
- yandan
- Ölçüler
- Uzunluk: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Kesit için
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,449 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177930957
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Ürün açıklaması
- AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²