Sac delici yuvarlak çelik sac için

Model numarası: AS 4055216

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055216
Dizayn
3 adet kesme uçlu
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
Bilyeli rulmansız çekme vida
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
2 mm
Ø delik
16,2 mm
Dişler için
M16
Bilgi
İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Diğer ölçüler, bakınız boşluk sac delici yuvarlak, paslanmaz çelik
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Germe cıvata (Ø x uzunluk)
9,5 x 50 mm
Hidrolik çekme cıvata Ø
9,5 mm
19 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,077 kg
Brüt ağırlık
0,093 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808201
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Sheet metal punch round Ø 16,2 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz