- Model numarası:
- AS 4055222
- Dizayn
- 3 adet kesme uçlu
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
- Teslimat kapsamı
- Kalıp
Pul
Bilyeli rulmansız çekme vida
- İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Ø delik
- 22,5 mm
- Bilgi
- İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
- Diğer ölçüler, bakınız boşluk sac delici yuvarlak, paslanmaz çelik
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Germe cıvata (Ø x uzunluk)
- 9,5 x 50 mm
- Hidrolik çekme cıvata Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,113 kg
- Brüt ağırlık
- 0,133 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808232
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
-
Sheet metal punch round Ø 22,5 mm