Sac delici yuvarlak çelik sac için

Model numarası: AS 4055260

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055260
Dizayn
3 adet kesme uçlu
Ürün açıklaması
Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
Bilyeli rulmansız çekme vida
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
3 mm
Ø delik
60 mm
Bilgi
İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Diğer ölçüler, bakınız boşluk sac delici yuvarlak, paslanmaz çelik
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Germe cıvata (Ø x uzunluk)
19 x 75 mm
Hidrolik çekme cıvata Ø
19 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,097 kg
Brüt ağırlık
1,17 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808362
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Hole punch, round for sheet steel
Dokümantasyonlar
Kılavuz