Sac delici kare çelik sac için

Model numarası: AS 4055322

Kare kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055322
Ürün açıklaması
Kare kesitlerin delinmesi için. Sac delici hidrolik delici ile kullanılır.
Fayda
Atık parçalar için yandan dışarı atma
Kalıp sıkışmaz
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Plastik çanta
Bilyeli rulmanlı baskı somunu
Hidrolik için adaptör
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
2 mm
Hidrolik kumanda
Evet
Manuel kumanda
Evet
□ delgeç
22,2 x 22,2 mm
Ölçüler
Genişlik: 22,2 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,738 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808393
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Hole punch, square for sheet steel
Dokümantasyonlar
Kılavuz