- Model numarası:
- AS 4055392
- Fayda
- Atık parçalar için yandan dışarı atma
- Kalıp sıkışmaz
- Teslimat kapsamı
- Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Plastik çanta
Mesafe kovanı
Özel çekme pimi
- İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 3 mm
- Hidrolik kumanda
- Evet
- □ delgeç
- 92 x 92 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 92 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,26 kg
- Brüt ağırlık
- 7,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
-
Hole punch, square for sheet steel