Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2021
- Model numarası:
- AS 4055473
- Ürün açıklaması
- Konektörlerde dikdörtgen kesitlerin delinmesi için. Sac delici, İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
- Fayda
- Atık parçalar için yandan dışarı atma
- Kalıp sıkışmaz
- Çekme pimleri olarak kalıp ve pul için dönme emniyetli akslar kullanılır.
- Teslimat kapsamı
- Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Bilyeli rulmanlı baskı somunu
Hidrolik için adaptör
Plastik çanta - İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı
- 1,25 mm
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 1,75 mm
- ▭ delgeç
- 58,4 x 11,3 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,695 kg
- Brüt ağırlık
- 0,873 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz