Sac delici Sub-D çelik sac ve paslanmaz çelik için

Model numarası: AS 4055474

Konektörlerde dikdörtgen kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055474
Ürün açıklaması
Konektörlerde dikdörtgen kesitlerin delinmesi için. Sac delici, İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
Fayda
Atık parçalar için yandan dışarı atma
Kalıp sıkışmaz
Çekme pimleri olarak kalıp ve pul için dönme emniyetli akslar kullanılır.
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Bilyeli rulmanlı baskı somunu
Hidrolik için adaptör
Plastik çanta
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı
1 mm
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
1,65 mm
▭ delgeç
55,7 x 13,9 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,89 kg
Brüt ağırlık
0,903 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808591
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Dokümantasyonlar
Kılavuz