Bölmeli sac delici yuvarlak paslanmaz çelik için 3 kat bölmeli

Model numarası: AS 4055122

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055122
Dizayn
3 katlı bölmeli
Ürün açıklaması
Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
İşlenebilir malzeme
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı
2 mm
Ø delik
22,5 mm
Bilgi
İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Germe cıvata (Ø x uzunluk)
11,1 x 60 mm
Hidrolik çekme cıvata Ø
11,1 mm
19 cm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,093 kg
Brüt ağırlık
0,113 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808010
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
Dokümantasyonlar
Kılavuz