- Model numarası:
 
- AS 4055132
 
- Dizayn
 
- 3 katlı bölmeli 
 
- Ürün açıklaması
 
- Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır. 
 
- Teslimat kapsamı
 
- Kalıp
Pul  
- İşlenebilir malzeme
 
- Paslanmaz çelik 
 
- Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı
 
- 2,5 mm 
 
- Ø delik
 
- 32,5 mm 
 
- Dişler için
 
- M32 
 
- Bilgi
 
- İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır 
 
- Suitable for hydraulic bolt order number
 
- 4055.663 
 
- Germe cıvata (Ø x uzunluk)
 
- 19 x 55 mm 
 
- Hidrolik çekme cıvata Ø
 
- 19 mm 
 
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 0,232 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 0,265 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 82073010 
 
- EAN
 
- 4028177808058 
 
- ETIM 9
 
- EC000156 
 
- ETIM 8
 
- EC000156 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21049047 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting