- Model numarası:
- AS 4055163
- Dizayn
- 3 katlı bölmeli
- Ürün açıklaması
- Teslimat kapsamı
- Kalıp
Pul
- İşlenebilir malzeme
- Paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı
- 2,5 mm
- Ø delik
- 63,5 mm
- Dişler için
- M63
- Bilgi
- İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Germe cıvata (Ø x uzunluk)
- 19 x 75 mm
- Hidrolik çekme cıvata Ø
- 19 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,025 kg
- Brüt ağırlık
- 1,098 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808164
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
-
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting