Sac delici dikdörtgen çelik sac için

Model numarası: AS 4055402

Dikdörtgen kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055402
Ürün açıklaması
Dikdörtgen kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
Fayda
Atık parçalar için yandan dışarı atma
Kalıp sıkışmaz
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Plastik çanta
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
2 mm
Hidrolik kumanda
Evet
▭ delgeç
45 x 92 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,3 kg
Brüt ağırlık
4,346 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Hole punch, rectangular for sheet steel
Dokümantasyonlar
Kılavuz