Sac delici özel konturlu çelik sac için

Model numarası: AS 4055441

Özel konturlu kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055441
Dizayn
4 taraflı 20,1 mm'ye düzleştirilmiş
Ürün açıklaması
Özel konturlu kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
Fayda
Atık parçalar için yandan dışarı atma
Kalıp sıkışmaz
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Bilyeli rulmanlı baskı somunu
Hidrolik için adaptör
Plastik çanta
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
2 mm
Ø delik
22,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,723 kg
Brüt ağırlık
0,753 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808508
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Hole punch, special contour for sheet steel
Dokümantasyonlar
Kılavuz