Sac delici ağır geçme bağlantı çelik sac için

Model numarası: AS 4055460

Konektörlerde dikdörtgen kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055460
Ürün açıklaması
Konektörlerde dikdörtgen kesitlerin delinmesi için. Sac delici hidrolik delici ile kullanılır.
Fayda
Atık parçalar için yandan dışarı atma
Kalıp sıkışmaz
Kalıp ve damga sıkıştırıldığında, konektörlerin montaj delikleri aralarındaki metal tabaka üzerine işaretlenir
Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
2 mm
▭ delgeç
36 x 52 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,8 kg
Brüt ağırlık
2,87 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808515
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Hole punch, heavy connectors for sheet steel
Dokümantasyonlar
Kılavuz