- Model numarası:
- AS 4055461
- Ürün açıklaması
- Konektörlerde dikdörtgen kesitlerin delinmesi için. Sac delici hidrolik delici ile kullanılır.
- Fayda
- Atık parçalar için yandan dışarı atma
- Kalıp sıkışmaz
- Kalıp ve damga sıkıştırıldığında, konektörlerin montaj delikleri aralarındaki metal tabaka üzerine işaretlenir
- Teslimat kapsamı
- Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
- İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
- ▭ delgeç
- 36 x 65 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,323 kg
- Brüt ağırlık
- 3,171 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808522
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
-
Hole punch, heavy connectors for sheet steel