Bölmeli sac delici yuvarlak çelik sac için 3 kat bölmeli

Model numarası: AS 4055518

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Model numarası:
AS 4055518
Dizayn
3 katlı bölmeli
Ürün açıklaması

Teslimat kapsamı
Kalıp
Pul
İşlenebilir malzeme
Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
2 mm
Ø delik
18,6 mm
Bilgi
İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Diğer ölçüler, bakınız boşluk sac delici yuvarlak, paslanmaz çelik
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Germe cıvata (Ø x uzunluk)
9,5 x 50 mm
Hidrolik çekme cıvata Ø
9,5 mm
19 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,061 kg
Brüt ağırlık
0,076 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177808652
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Ürün açıklaması
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Dokümantasyonlar
Kılavuz