Ürünün kaldırılacağı tarih: 29 Haz 2022
- Model numarası:
- AS 4055580
- Dizayn
- 3 katlı bölmeli
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
- Teslimat kapsamı
- 5 kalıp
5 pul
Plastik çanta - İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø delik
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Dişler için
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Bilgi
- İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,039 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82034000
- EAN
- 4028177808836
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Ürün açıklaması
- Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz