- Model numarası:
- AS 4055070
- Dizayn
- Bu set, M16'dan M63'e kadar standart sac delme delgeçlerini içerir.
- Ürün açıklaması
- Çelik sac için sac delgisi ile birlikte pratik bir set halinde el tipi hidrolik delgi. İşlenebilecek maksimum malzeme kalınlığı 2 veya 3 mm'dir.
- Fayda
- Entegre aşırı basınç valfi ile uzatılmış kullanım süresi
- null
- Teslimat kapsamı
- Manuel hidrolik delici, düz
3 katlı bölmeli 7 bölmeli sac delici
Hidrolik cıvata Ø 19 mm
Hidrolik cıvata Ø 9,5/19 mm
HSS delgi Ø 10 mm
Mesafe kovanı seti (3 parça)
Plastik çanta
- İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø delik
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
- Dişler için
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,3 kg
- Brüt ağırlık
- 5,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82034000
- EAN
- 4028177807945
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Ürün açıklaması
-
Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm