- Model numarası:
- AS 4055660
- Ürün açıklaması
- Sac delici için aksesuar. Matris ile pres arasında bağlantı elemanı olarak gereklidir.
- Teslimat kapsamı
- Hidrolik için adaptör
- Bilgi
- Hidrolik delici ile kullanım için
- Hidrolik çekme cıvata Ø
- 6 mm
19 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,072 kg
- Brüt ağırlık
- 0,085 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177808959
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Ürün açıklaması
- Hydraulic screw Ø / L 6 / 19mm