Manuel hidrolik delici

Model numarası: AS 4055000

Yuvarlak, kare ve dikdörtgen delinmesi için.

Model numarası:
AS 4055000
Dizayn
düz
Ürün açıklaması
Yuvarlak, kare ve dikdörtgen çıkıntıların delinmesi için.
Fayda
Entegre aşırı basınç valfi ile uzatılmış kullanım süresi
null
Malzeme
Alüminyum
Teslimat kapsamı
Manuel hidrolik delici
Hidrolik cıvata Ø 19 mm
Hidrolik cıvata Ø 9,5/19 mm
HSS delgi Ø 11 mm
Mesafe kovanı seti (3 parça)
Plastik çanta
Hidrolik kumanda
Yuvarlak delici Ø 82 mm'ye kadar
Dörtgen delici 46 x 86 mm'ye kadar
Delme kuvveti 75 kN
Maks. çalışma basıncı 680 bar/9850 psi
92 x 92 mm'ye kadar kare sac delgisi
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3 kg
Brüt ağırlık
3,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
84678900
EAN
4028177807907
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049046
Ürün açıklaması
Manual hydraulic punch
Dokümantasyonlar
Kılavuz