- Model numarası:
- AS 4055690
- Ürün açıklaması
- Çentik kanallarını basit ve hızlı şekilde deler. Butonlar, şalterler ve enstrümanların burulma emniyeti için kanalların zahmetli törpülenmesi işlemine gerek kalmaz. 3,2 mm ve 4,8 mm büyüklüğünde çentik kanalları mümkündür.
- Fayda
- Uzun kullanım süresi
- Sertleştirilmiş takım çeliğinden kalıp ve pul
- Büyük kol aktarma oranı ile kolay delme
- Malzeme
- Kulplar: Plastik kaplamalı
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,3 kg
- Brüt ağırlık
- 1,317 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
- Notch plier for sheet metal