- Model numarası:
- AS 4055581
- Dizayn
- 3 katlı bölmeli
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
- Teslimat kapsamı
- 6 kalıp
6 pul
Ø 6 x 40 mm bilyalı rulmanlı çekme vidası
Ø 9,5 x 50 mm bilyalı rulmanlı çekme vidası
Ø 19 x 55 mm bilyalı rulmanlı çekme vidası
HSS delgi Ø 10 mm
1 kutu kaygan macun
Plastik çanta
- İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- Ø delik
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
- Dişler için
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Bilgi
- İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,256 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Ürün açıklaması
-
Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting