Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2021
- Model numarası:
- AS 4055582
- Dizayn
- 3 katlı bölmeli
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
- Teslimat kapsamı
- 6 kalıp
6 pul
Ø 9,5 x 50 mm bilyalı rulmanlı 2 adet çekme vidası
HSS delgi Ø 10 mm
1 tüp yağlama macunu
Plastik çanta - İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Ø delik
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm - Bilgi
- İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,08 kg
- Brüt ağırlık
- 1,09 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Ürün açıklaması
- Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz